Panoramica

Nel panorama italiano dei costruttori di macchine industriali il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità di business, ma per potervi accedere è necessario seguire le regole costruttive definite dalla normativa UL. Per questo motivo la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle realtà che intendono intraprendere questo percorso.

Obbiettivi

Fornire le conoscenze base necessarie per orientarsi nelle normative americane che definiscono come costruire e certificare i quadri bordo macchina e le macchine industriali.

A chi si rivolge

Il corso si rivolge a tutte quelle figure tecniche che appartengono al mondo OEM, tipicamente costruttori di macchine e quadristi.

Prerequisiti

Conoscenze base dell’elettrotecnica e degli impianti elettrici.

Argomenti

  • Panorama normativo nordamericano vs CE: OSHA, ANSI, AHJ, NRT,… e cenni sulle responsabilità del costruttore
  • CCN
  • UL vs UR
  • Principali requisiti per progettare un quadro in accordo alla UL508A
  • Principali «AHJ’s redflag»
  • la nuova UL 2011 (standard for Machinery)
  • Principali requisiti per progettare una macchina in accordo alla UL 2011
  • Cavi e Canaline
  • UL News & Services

Crediti formativi professionali

Questo corso non prevede crediti formativi..

Come raggiungerci il 23 ottobre 2019 a Ponte Taro (PR)

Come raggiungerci il 30 ottobre 2019 a Rivoli (TO)

Come raggiungerci il 27 novembre 2019 a Fano (PU)

CODICE CORSO: LV013

Lingua del corso

Italiano.

Date

23 ottobre 2019 a Ponte Taro (PR)
30 ottobre 2019 a Rivoli (TO)
27 novembre 2019 a Fano (PU)

Durata e orari

1 giorno, dalle 9.00 alle 17.00

Luoghi

Hotel S.Marco
Via Emilia Ovest, 42, 43015 Ponte Taro PR

————————————————–

Rivoli Hotel
Corso Primo Levi, 150, 10098 Rivoli TO

————————————————–

Tag Hotel,
Via Luigi Einaudi, 2A, 61032 Fano PU

Prezzo

GRATUITO – Sono inclusi un coffe break ed un light lunch.

Iscriviti