Come raggiungerci

DOVE SIAMO

LOVATO Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12
24020 GORLE (BG) – ITALIA
Tel. 035 4282111

… IN AUTO DALLA A4

Dall’uscita dell’autostrada di Bergamo procedi in direzione nord. Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi lo svincolo SS470 per SP35/Alzano L./Bergamo Centro.

Continua su Circonvallazione Paltriniano/SS470

Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Circonvallazione Mugazzone/SS470 e continua a seguire SS470 per 2,7 km.

Usa la corsia centrale per prendere l’uscita verso Tutte le Direzioni.

Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via dei ersaglieri/SP37

Continua a seguire SP37 per 1 km.

Continua su Via Don Emilio Mazza. La tua destinazione è sulla sinistra al numero civico 12.

…IN PULLMAN DALLA STAZIONE DEI TRENI

Opzione1.
Uscendo a piedi dalla stazione vai sempre dritto e raggiungi largo Porta Nuova. Da lì prendi la linea 5 del pullman fino alla fermata di fronte a LOVATO Electric. (link)

Opzione2.
Uscendo dalla stazione trovi subito alla tua destra la stazione TEB. Da lì prendi la linea T1 fino a via Bianzana, poi scendi e prendi la linea 5 del pullman fino alla fermata di fronte a LOVATO Electric. (link)

… IN PULLMAN DALL’AEROPORTO DI ORIO

Uscendo dall’aeroporto prendi la linea 1 che ti porta in centro a Bergamo, Porta Nuova. Da lì spostandoti a piedi raggiungi via Camozzi n14 e prendi il pullman della linea 5 fino alla fermata di fronte a LOVATO Electric (link).

DOVE PARCHEGGIARE

È possibile parcheggiare nel grande parcheggio esterno all’azienda oppure nell’area industriale retrostante (Via Leopardi e Via Tasso) o nella zona residenziale antistante (Viale Zavaritt e Via Mora).

HOTEL NELLE VICINANZE

Hotel S.Rocco
Via Francesco Martinengo Colleoni, 18/28 – 24020 Scanzorosciate (BG) ITALIA
Tel. 035657085 – Email info@sanroccohotel.it
www.sanroccohotel.it

Visualizzalo sulla mappa