Loading Events
Event Series Event Series: La comunicazione con protocollo MODBUS

Panoramica

MODBUS è uno dei protocolli di comunicazione più diffusi al mondo, specialmente nell’ambito dell’automazione e costituisce uno standard “de facto” della comunicazione industriale.

Le principali ragioni di un così elevato utilizzo rispetto ad altri protocolli di settore sono:

  • è un protocollo di tipo open, royalty-free ed affidabile
  • è facilmente implementabile
  • ha un’ottima interoperabilità con dispositivi di differenti costruttori.

Obiettivi

Il corso tratta argomenti riferiti ad un aspetto specifico e basilare relativo all’utilizzo delle discipline ICT nell’ambito dei sistemi di automazione: le reti di comunicazione industriali MODBUS. Gli argomenti trattati sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo di gestione e di competenza relativo alle reti MODBUS. Infatti l’affermarsi delle reti di comunicazione (Fieldbus e Industrial Ethernet) e delle interfacce standard tra i sistemi hanno reso necessario lo sviluppo e l’applicazione di specifici protocolli industriali, come il MODBUS, trattato a livello teorico, pratico ed applicativo.

A chi si rivolge

A qualsiasi professionista in ambito tecnico o commerciale che si occupi di reti industriali, in particolare gestite dal protocollo MODBUS.

Prerequisiti

Non è richiesto nessun prerequisito specifico (verranno brevemente riviste le nozioni fondamentali), ma sarà certamente favorito chi proviene da un ambito elettronico o delle telecomunicazioni.

Argomenti

Struttura del corso:

Il corso LA COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO MODBUS è un corso strutturato in due moduli, parte 1 e parte 2, da tre ore ciascuno. La parte 1 è propedeutica per la comprensione della parte 2, che ne costituisce il proseguimento.

Argomenti parte 1

• 14.00 – 14.30 Panoramica sui protocolli industriali: Fieldbus vs Industrial Ethernet
• 14.30 – 15.00 Le tipologie e principi di base in MODBUS.
• 15.00 – 16.00 Implementazione nel Modello di riferimento ISO/OSI.
• 16.00 – 16.15 Livello fisico e segmento RS485.
• 16.15 – 16.30 Comunicazione e struttura generale del Frame (tipologia seriale).
• 16.30 – 17.00 Implementazione e struttura del messaggio formato RTU e ASCII.
• Codici funzione ed esempi di utilizzo.
• Diagnostica.

Crediti formativi professionali

Questo corso fa parte del sistema di Formazione Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP, che verranno riconosciuti solamente a chi frequenta l’intero corso (100% della durata).

Domande frequenti su questo corso

Sarà nostra cura interfacciarci con il CNPI per l’assegnazione dei vostri crediti. Non dovete fare nulla.

Sì, è sufficiente scrivere a academy@lovatoelectri.com indicando i propri riferimenti, il titolo del corso e la data in cui si è svolto.

Condividi l'evento!

CODICE CORSO: LV014

Docente

Ing. Stefano Maggi
Docente di “Sistemi per l’automazione e la comunicazione industriale” presso il Politecnico di Milano

Lingua del corso

Italiano

Prezzo

Gratuito

Torna in cima