Sì, è possibile. L’importante è dimensionare (scegliere) il soft starter in modo che la sua corrente nominale sia maggiore o uguale alla somma delle correnti nominali dei motori ad esso collegati in parallelo. Se devo quindi avviare due motori in parallelo, uno da 5 A e l’altro da 15A, il soft starter dovrà avere una corrente nominale di almeno 20 A. Non necessariamente, infatti, devono essere motori della stessa taglia.  Per quanto riguarda invece la protezione termica dei motori, non può occuparsene il soft starter, che li interpreterebbe come un unico motore da 20 A. Bisognerà quindi proteggerli singolarmente ad esempio con due relè di protezione motore o con altre soluzioni equivalenti.

________________________

Scegli tra i soft starter di LOVATO Electric:

https://catalogue.lovatoelectric.com/it_it/Prodotti/Soft-starter/CAP05/pc

Guarda i tutorial sui soft starter:

🎥 Soft starter serie ADXL LOVATO Electric | TUTORIAL – YouTube

🎥 Soft Starter Serie ADXN | Tutorial – YouTube