Loading Events

👓Panoramica

Il livello di automazione è in continua crescita in campo industriale, commerciale e residenziale. La domanda di soluzioni convenienti per piccoli impianti di automazione sta crescendo, generando la richiesta di micro PLC in molti impianti elettrici.

🎯Obiettivi

Fornire le conoscenze necessarie per effettuare la scelta dei prodotti adeguati alle varie esigenze applicative e per configurare/programmare autonomamente in LADDER un micro PLC.

👨‍💼A chi si rivolge

Personale tecnico che si occupa progettazione, installazione, manutenzione di impianti e macchinari.

✅Prerequisiti

Conoscenze base dell’elettrotecnica, degli impianti elettrici e dell’ambiente Windows.

📚 Argomenti e Agenda

La giornata di formazione sarà così suddivisa:

9.00-13.00

  • presentazione delle principali caratteristiche e dei vantaggi applicativi dei micro PLC;
  • configurazione, simulazione e supervisione con linguaggio LADDER di temporizzatori, contatori;
  • esempi.

13.00-14.00

Pranzo presso la mensa aziendale.

14.00-18.00

  • configurazione, simulazione e supervisione con linguaggio LADDER di comparatori, operazioni, multiplexer, etc.;
  • programmazione pagine display;
  • esempi;
  • test finale di apprendimento.

🏢 Modalità di erogazione

In presenza.
Il corso sarà erogato in presenza presso Lovato Academy.

Ciascun partecipante sarà dotato di una postazione di lavoro con computer e PLC per eseguire le esercitazioni pratiche.

👛 Prezzo e informazioni importanti su eventuali spese di trasferta

Costo: Il corso è gratuito, ma le eventuali spese relative a vitto, alloggio e trasferta sono a completo carico del partecipante e non sono rimborsate da LOVATO Electric.

Conferma corso: LOVATO si riserva il diritto di confermare lo svolgimento del corso una settimana prima della data prevista. In caso di annullamento dell’evento, LOVATO declina ogni responsabilità per eventuali spese sostenute dai partecipanti (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese di viaggio, vitto, alloggio o altre spese correlate).

🎓 Crediti formativi professionali

Con delibera n. 199/20 del 10 settembre 2025 il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha concesso a LOVATO Electric l’autorizzazione a svolgere attività formative nel sistema della Formazione Continua. L’autorizzazione ha durata di tre anni decorrenti dalla data della delibera stessa. 👉 Consulta ‘l’elenco dei corsi autorizzati.

Alla presente attività formativa sono stati attribuiti 11 crediti formativi professionali (CFP). In conformità alle linee guida sulla Formazione Continua del 16/10/2025 è richiesto il 100% di frequenza e il superamento del test finale.

Domande frequenti su questo corso

No. Se si vuole è consigliabile scaricabile il software gratuito di programmazione “LRXSW Rev. 3.45” a questo link ed utilizzarlo in modalità Simulazione durante il corso come verrà spiegato dal docente.

Sarà nostra cura interfacciarci con il CNPI per l’assegnazione dei crediti.

Sì, è sufficiente scrivere a academy@lovatoelectric.com indicando i propri riferimenti, il titolo del corso e la data in cui si è svolto.

Docente

Pietro Mascadri
Training Manager – LOVATO Electric

🧭Come raggiunge la sede del corso

LOVATO ELECTRIC – Via Don E. Mazza, 12, 24020 Gorle (BG)

Torna in cima