Loading Events

👓 Panoramica

Il mondo dell’automazione industriale richiede sempre di più l’utilizzo di interfacce uomo-macchina (HMI) che permettano di monitorare e comandare i processi. In questo corso, consigliato per chi già possiede conoscenze base di PLC, avrai la possibilità di configurare una HMI dal vivo!

🎯 Obiettivi

Approfondire le conoscenze necessarie per la programmazione di base di una HMI.

👨‍💼 A chi si rivolge

Personale tecnico che si occupa progettazione, installazione, manutenzione di impianti e macchinari.

✅ Prerequisiti

Conoscenze base dell’elettrotecnica, degli impianti elettrici e dell’ambiente Windows. Si raccomanda, seppur non obbligatoria, la conoscenza della programmazione plc.

📚  Argomenti

• 09.00 – 09.30 la serie LRH di HMI LOVATO Electric e cenni al protocollo di comunicazione OPC UA;
• 09.30 – 13.00 interfacciamento con un PLC; creazione di un progetto in HMI; come interpretare la mappatura MODBUS del dispositivo con cui ci si vuole interfacciare;
• 13.00 – 14.00 pranzo presso la mensa aziendale
• 14.00 – 18.00 gestione protocolli e TAG; come usare allarmi e trends, test finale di apprendimento.

🏢 Modalità di erogazione

In presenza.
Il corso sarà erogato in presenza presso Lovato Academy.

Ciascun partecipante sarà dotato di una postazione di lavoro con computer, HMI e PLC per eseguire le esercitazioni pratiche.

🎓 Crediti formativi professionali

Con delibera n. 199/20 del 10 settembre 2025 il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha concesso a LOVATO Electric l’autorizzazione a svolgere attività formative nel sistema della Formazione Continua. L’autorizzazione ha durata di tre anni decorrenti dalla data della delibera stessa. 👉 Consulta ‘l’elenco dei corsi autorizzati.

Alla presente attività formativa sono stati attribuiti 11 crediti formativi professionali (CFP). In conformità alle linee guida sulla Formazione Continua del 16/10/2025 è richiesto il 100% di frequenza e il superamento del test finale.

❓ Domande frequenti su questo corso

Sarà nostra cura interfacciarci con il CNPI per l’assegnazione dei crediti.

Sì, è sufficiente scrivere a academy@lovatoelectric.com indicando i propri riferimenti, il titolo del corso e la data in cui si è svolto.

👨‍🏫 Docente

Marco Rota
Product Specialist – LOVATO Electric

🧭Come raggiunge la sede del corso

LOVATO ELECTRIC – Via Don E. Mazza, 12, 24020 Gorle (BG)

👛 Prezzo

Gratuito

Torna in cima