👓Panoramica
MODBUS è uno dei protocolli di comunicazione più diffusi al mondo, specialmente nell’ambito dell’automazione e costituisce uno standard “de facto” della comunicazione industriale.
Le principali ragioni di un così elevato utilizzo rispetto ad altri protocolli di settore sono:
- è un protocollo di tipo open, royalty-free ed affidabile
- è facilmente implementabile
- ha un’ottima interoperabilità con dispositivi di differenti costruttori.
🎯Obiettivi
Il corso tratta argomenti riferiti ad un aspetto specifico e basilare relativo all’utilizzo delle discipline ICT nell’ambito dei sistemi di automazione: le reti di comunicazione industriali MODBUS. Gli argomenti trattati sono fondamentali per raggiungere l’obiettivo di gestione e di competenza relativo alle reti MODBUS. Infatti l’affermarsi delle reti di comunicazione (Fieldbus e Industrial Ethernet) e delle interfacce standard tra i sistemi hanno reso necessario lo sviluppo e l’applicazione di specifici protocolli industriali, come il MODBUS, trattato a livello teorico, pratico ed applicativo.
🧔A chi si rivolge
A qualsiasi professionista in ambito tecnico o commerciale che si occupi di reti industriali, in particolare gestite dal protocollo MODBUS.
✅Prerequisiti
Non è richiesto nessun prerequisito specifico (verranno brevemente riviste le nozioni fondamentali), ma sarà certamente favorito chi proviene da un ambito elettronico o delle telecomunicazioni.
📚Argomenti
Argomenti
• 14.00 – 14.30 Panoramica sui protocolli industriali: Fieldbus vs Industrial Ethernet.
• 14.30 – 15.00 Le tipologie e principi di base in MODBUS.
• 15.00 – 15.30 Livello fisico e linea di trasmissione con standard RS485.
• 15.30 – 16.00 Comunicazione e struttura generale del Frame (tipologia seriale).
• 16.00 – 16.30 Implementazione e struttura del messaggio formato RTU e ASCII.
• 16.30 – 17.00 Codici funzione e gestione errori.
• 17.00 – 17.30 Tipo di dati e mappatura.
• 17.30 – 17.45 Esempi specifici di scambio messaggi (domanda/risposta)
• 17.45 – 18.00 Test finale