Panoramica
La nuova introduzione degli interruttori sezionatori e dei commutatori sezionatori della serie GL ne amplia le possibilità di utilizzo fino a 630 A in AC23. Questo webinar ha lo scopo di illustrarne l’intera gamma, passando attraverso l’analisi delle caratteristiche costruttive, la semplicità e versatilità di montaggio, le versioni tripolari e quadripolari e le omologazioni IEC e UL. L’ultima parte sarà dedicata alle domande dei partecipanti (Q&A).
Obiettivi del webinar
Questo webinar fornisce una panoramica su tutta i sezionatori e commutatori della serie GL , con un focus particolare sulle ultime novità.
Chi dovrebbe partecipare
Tutti i professionisti, sia tecnici che commerciali, che vogliono aumentare le loro conoscenze sui prodotti LOVATO Electric e rimanere al passo con le tecnologie di ultima generazione.
Prerequisiti
Conoscenze di base di elettrotecnica.
Contenuti
- introduzione
- caratteristiche costruttive
- semplicità e versatilità di montaggio
- versioni tripolari e quadripolari
- omologazioni IEC e UL
- domande e risposte (Q&A)
CODICE WEBINAR: WEB1

Docenti
Gianluca Forlani
PRODUCT SPECIALIST
LinkedIn
Lingua
Italiano.
Data
24 luglio 2020, ore 09.30
Raccomandiamo di accedere all’evento con almeno 15′ di anticipo.
Durata
90′
Prezzo
Gratuito.