Panoramica
Gli impianti fotovoltaici sono ritornati prepotentemente sotto i riflettori grazie a decreti ed azioni volte a ridare spinta a questo settore, che negli ultimi anni aveva rallentato il proprio sviluppo. La loro importanza strategica, specialmente quando è accoppiata a sistemi di accumulo, è indispensabile sia per le smart grid sia per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Questo corso on line, che non pretende di essere esaustivo su un argomento così vasto, vuole aiutare il progettista elettrico così come l’elettricista e il manutentore nella scelta dei componenti elettrici di questi impianti sottolineandone il ruolo nell’impianto e le prestazioni attese.
Obiettivi
Fornire le conoscenze necessarie per effettuare la scelta più opportuna dei prodotti, in base al progetto realizzato, tenendo conto non solo delle norme vigenti, ma anche delle prestazioni dei prodotti stessi.
A chi si rivolge
Installatori di impianti elettrici, elettricisti e progettisti elettrici.
Prerequisiti
Conoscenze di base di elettrotecnica e degli impianti elettrici.
Argomenti
I Parte
- L’impianto fotovoltaico: caratteristiche generali e macro-architettura
- Fonti rinnovabili: cenni al 110%
- Il generatore fotovoltaico
- moduli fotovoltaici e caratteristiche elettriche
II Parte
- L’impianto fotovoltaico: i componenti di cui è composto
- Quadro in continua, componenti
- Quadro in corrente alternata
III Parte
- Cenni sul sistema di accumulo
Crediti formativi professionali (approfondisci)
4 crediti per i Periti industriali.
Scarica il materiale del corso
Domande frequenti su questo corso
- Il corso è gratuito?
Sì. - È possibile ricevere un attestato di frequenza del corso?
Sì, è sufficiente scrivere a academy@lovatoelectri.com indicando i propri riferimenti, il titolo del corso e la data in cui si è svolto.
CODICE CORSO: LV015

Docente
Riferimento commerciale
Lingua del corso
Italiano
Date
11 maggio 2022, h 14.00 – ISCRIZIONI CHIUSE
15 novembre 2022, h 14.00
Durata e orari
4 ore
Luogo
On line
Prezzo
GRATUITO
Prodotti illustrati:
• Interruttori sezionatori per applicazioni fotovoltaiche fino a 850A 1000VDC (DC21B)
• Scaricatori di sovratensione tipo 2 per applicazioni fotovoltaiche a cartuccia estraibile
• Basi portafusibili per applicazioni fotovoltaiche omologate UL
• Fusibili per applicazioni fotovoltaiche
• Protezione di interfaccia conforme norma CEI 0-21
• Protezione di interfaccia conforme norma CEI 0-16
• Contattori quadripolari per applicazioni fotovoltaiche
• Alimentatore di backup per protezioni di interfaccia
• Interruttori magnetotermici e differenziali
• Quadri di commutazione per impianti fotovoltaici serie ATP…