Panoramica
La Direttiva Macchine è uno strumento di lavoro imprescindibile per i costruttori di macchine ed i loro quadristi. Conoscerla ed essere sempre aggiornati suoi suoi sviluppi è pertanto vivamente raccomandato.
Obiettivi del webinar
Questo webinar, tenuto dall’esperto ing. Cappelletti di Quadra srl, fornirà una panoramica sullo sviluppo dei lavori per la scrittura della nuova Direttiva Macchine e sulle ultime novità normative.
Chi dovrebbe partecipare
I costruttori di macchine (OEM) ed i quadristi che collaborano con loro.
Prerequisiti
Conoscenze di base di elettrotecnica.
Contenuti
• Stato dello sviluppo della nuova direttiva macchine
• Decisione UE del 1° aprile 2020 sull’armonizzazione delle norme ai sensi della direttiva macchine
• Nuova edizione della norma UNI EN ISO 13857 sulle distanze di sicurezza per il dimensionamento e il posizionamento dei ripari
• Nuova norma UNI EN ISO 13854 sugli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
• Nuova norma UNI EN ISO 20607 sui manuali di istruzione delle macchine
• Nuova norma CEI EN IEC 62046 sull’applicazione dei dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone
Ti sei perso questo evento? Guardalo qui:
CODICE WEBINAR: WEB1

Docente
Ernesto Cappelletti
CONSUL. SICUR. MACCHINE
RESP. TECNICO QUADRA SRL
LinkedIn
Lingua
Italiano.
Data
11 maggio 2020, ore 15.00
Raccomandiamo di accedere all’evento con almeno 15′ di anticipo.
Durata
90′
Prezzo
Gratuito.