Panoramica

Il corso fornisce le conoscenze teoriche necessarie per eseguire i lavori elettrici come previsto dalle norme CEI 11-27 e in base all’obbligo di formazione e di informazione di cui al DLgs 81/08. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza comprensivo delle valutazioni finali. Per consentire una migliore consapevolezza circa le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione in bassa tensione verranno condotte delle simulazioni con apparecchiatura didattica, fornita dal docente, costituita da un particolare quadro elettrico a 24 V di sicurezza.

Argomenti

  • Modulo 1 Le qualifiche per i lavori elettrici (1 ora)
  • Norma CEI 11-27 e lavoro elettrico, Il DLgs 81/08,
  • La formazione, Persone qualificate, tipi di lavori elettrici,
  • L’attribuzione della qualifica, Il lavoro elettrico fuori tensione e sotto tensione a distanza, cantieri.
  • Modulo 2 Fondamenti di elettrotecnica (2 ore)
  • Definizioni di: cariche elettriche, corrente, struttura dei circuiti, legge di Ohm; Grandezze elettriche alternate, Unità di misura,
  • Misure elettriche in sistemi con grandezze alternate, calcolo della corrente, Normative in materia di sicurezza per lavori elettrici.
  • Modulo 3 Protezione delle persone (3 ore) Effetti dell’elettricità sul corpo umano, Limiti di pericolosità,
  • Interruttori differenziali; Parametri, Protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di neutro; Sistema TT, TN, IT; Sistemi a bassissima tensione SELV, PELV, FELV; Gradi di protezione;
  • Protezione contro i contatti diretti negli impianti elettrici (Norma CEI 64-8); Apparecchi di classe II; Sezionamento;
  • Apparecchi di sezionamento conformi alla norma CEI EN 60947-3.
  • Modulo 4 Manutenzione e lavori elettrici fuori tensione, lavori elettrici sotto tensione (in bassa tensione) (10 ore) Lavoro elettrico;
  • Persone qualificate per eseguire i lavori elettrici; Lavoro elettrico fuori tensione, sotto tensione a contatto, sotto tensione a distanza, in prossimità;
  • Trasmissione o scambio di informazioni tra persone interessate ai lavori; Predisposizione dell’area di lavoro; Attrezzatura e DPI;
  • Particolarità del sezionamento nei quadri macchina;
  • Accesso a quadri contenenti condensatori.

Crediti formativi professionali

Consulta il sito di EduCA

Come raggiungerci

CODICE CORSO:

Lingua del corso

Italiano.

Date

A richiesta, scrivi a
info@edu-ca.it

Durata e orari

16 ore, dalle 08:30 alle 12:30 e
dalle 13:30 alle 17:30.

Luogo

Campus EduC.A.
Via Brusaporto
Seriate

Prezzo

400€ + iva ad addetto comprensivo di due buoni pasto da 10€ da utilizzare presso il ristorante convenzionato.

Iscriviti