SEMINARIO IN AULA,
Macerata, via Famiglia Palmieri, 26.
👓Panoramica
Per poter accedere al credito d’imposta 5.0 è necessario che, nell’ambito di progetti di innovazione, sia effettuato un investimento in beni 4.0, previsti dagli allegati A e B della L. 232/2016 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e che da tale investimento consegua una riduzione dei consumi energetici superiore a determinate soglie. Segui il presente seminario per saperne di più!
🎯Obiettivi
Questo evento formativo ha lo scopo di aggiornare i professionisti sulla Transizione 5.0, mostrando casi pratici reali e le relative soluzioni tecniche adottate.
👨💼A chi si rivolge
Il seminario è rivolto sia a professionisti tecnici come studi tecnici, EGE e ESCO, sia a imprenditori e a responsabili coinvolti in progetti riguardanti la Transizione 5.0.
✅Prerequisiti
Nessuno.
📚Programma
ore 14.45 – Registrazione partecipanti
ore 15.00 – Saluti Istituzionali e comunicazioni attinenti il ruolo dell’ingegnere e inerenti all’attività ordinistica – Ing. Paolo Micucci, Consigliere Ordine Ingegneri di Macerata
ore 15.15 – Ruolo dell’Esperto Gestione Energia – Relatore: Ing. Paolo Crucianelli, EGE Certificato secondo UNI CEI 11339
• I sistemi di monitoraggio di consumi energetici nel contesto dell’attività di un Esperto della Gestione dell’Energia
• La diagnosi energetica
• Considerazioni legate all’impiego di contatori di energia
ore 16.30 – L’importanza di un sistema di monitoraggio energetico adeguato alle richieste presenti e future nell’ottica dell’ efficientamento energetico – Relatore: Ing. Oscar Campitelli
• Prodotti e soluzioni per il monitoraggio energetico: raccolta dei dati con HW di campo
• Prodotti e soluzioni per il monitoraggio energetico:
◦ accessibilità ai dati tramite SW di supervisione e monitoraggio
◦ Casi di successo
ore 18.00 – Coffee Break Breve rinfresco offerto dagli sponsor dell’evento
ore 18.15 – Transizione 5.0: sintesi dell’agevolazione, prerequisiti, interventi trainanti e trainati – Relatore: Ing. Andrea Malvestiti
• Gli interventi 4.0 “trainanti” e “trainati”: quali sono, requisiti tecnici e requisiti di legge
• Cumulabilità con altri incentivi pubblici (regionali, nazionali, comunitari)
• Procedura per l’accesso all’agevolazione, asseverazioni e certificazioni obbligatorie
• Ulteriori incentivi per l’efficientamento energetico: Bando Regionale efficienza energetica
🧭Sede dell’evento
Macerata, via Famiglia Palmieri, 26.
❓ Domande frequenti su questo seminario

Lingua del seminario
Italiano
Prezzo
Gratuito
🎓Crediti Formativi Professionali
Per la partecipazione sono previsti n. 4 C.F.P. in via di accreditamento.
L’erogazione dei C.F.P. in presenza è destinata a tutti gli Ingegneri della Provincia di Macerata e di altre Province ed è subordinata alla partecipazione al seminario per l’intera durata.
Valido per l’aggiornamento della certificazione E.G.E. (Esperto in Gestione dell’Energia) – 4 ore.