Panoramica
Gli impianti fotovoltaici sono ritornati prepotentemente sotto i riflettori grazie a decreti ed azioni volte a ridare spinta a questo settore, che negli ultimi anni aveva rallentato il proprio sviluppo. La loro importanza strategica, specialmente quando è accoppiata a sistemi di accumulo, è indispensabile sia per le smart grid sia per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Questo corso on line, che non pretende di essere esaustivo su un argomento così vasto, vuole aiutare il progettista elettrico così come l’elettricista e il manutentore nella scelta dei componenti elettrici di questi impianti sottolineandone il ruolo nell’impianto e le prestazioni attese.
Obiettivi
Fornire le conoscenze necessarie per effettuare la scelta più opportuna dei prodotti, in base al progetto realizzato, tenendo conto non solo delle norme vigenti, ma anche delle prestazioni dei prodotti stessi.
A chi si rivolge
Installatori di impianti elettrici, elettricisti e progettisti elettrici.
Prerequisiti
Conoscenze di base di elettrotecnica e degli impianti elettrici.
Argomenti
I Parte
- L’impianto fotovoltaico: caratteristiche generali e macro-architettura
- Fonti rinnovabili: cenni al 110%
- Il generatore fotovoltaico
- moduli fotovoltaici e caratteristiche elettriche
II Parte
- L’impianto fotovoltaico: i componenti di cui è composto
- Quadro in continua, componenti
- sezionatori
- fusibili
- scaricatori di sovratensione (SPD)
- Quadro in corrente alternata
- Interruttori magnetotermici e interruttori differenziali
- scaricatori di sovratensione (SPD)
- SPI
- Relè protezione di interfaccia
- UPS modulare per protezioni di interfaccia
- Contattore per applicazioni fotovoltaiche
III Parte
- Cenni sul sistema di accumulo
Crediti formativi professionali
Questo corso fa parte del sistema di Formazione Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 4 CFP, che verranno riconosciuti solamente a chi frequenta l’intero corso (100% della durata).
Domande frequenti su questo corso
- Il corso è gratuito? Sì.
- È possibile ricevere un attestato di frequenza del corso?
Sì, è sufficiente scrivere a academy@lovatoelectric.com indicando i propri riferimenti, il titolo del corso e la data in cui si è svolto.