Panoramica
La norma di riferimento per la progettazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine è da decenni la CEI EN 60204-1; questa norma rappresenta lo stato dell’arte in materia ed è quindi, di fatto, un documento che i fabbricanti devono conoscere ed applicare. È stata pubblicata nel mese di dicembre del 2018 l’ultima edizione di questa norma che sostituisce l’edizione 2006 introducendo importanti novità e nuovi requisiti. L’incontro passerà in rassegna le principali modifiche introdotte dall’edizione 2018 della norma, mettendo in evidenza le differenze tra la versione europea della norma e la IEC 60204-1:2016. Anche le norme sui circuiti di comando di sicurezza stanno continuamente evolvendo. In particolare la norma ISO 13849-1 è in fase di revisione e prossimamente vedrà la luce la nuova edizione con significative novità rispetto all’attuale. Il seminario tecnico sarà tenuto da Quadra srl, società che dal 1995 si occupa di fornire consulenza e formazione sulla sicurezza del macchinario.
Obbiettivi
Fornire informazioni sulle norme tecniche per la progettazione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine e presentare gli sviluppi normativi riguardanti i circuiti che gestiscono le funzioni di sicurezza
A chi si rivolge
Responsabili manutenzione, progettisti e personale tecnico che si occupa di equipaggiamenti elettrici e di circuiti di sicurezza.
Prerequisiti
Conoscenze base dell’elettrotecnica.
Argomenti
- Requisiti della direttiva macchine e della direttiva bassa tensione coperti dalla norma
- Requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica
- Protezione principale
- Protezione in caso di guasto
- Circuito equipotenziale di protezione
- Prese per accessori
- Marcatura dell’equipaggiamento elettrico
- Documentazione tecnica
- Verifiche
- Principali novità del progetto di norma ISO 13849-1 riguardante i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza