Panoramica
La presenza di energia elettrica è indispensabile per svolgere molte attività e la sua consegna agli utilizzatori è solitamente garantita dalla rete di distribuzione, coadiuvata a volte da sorgenti alternative, come nei casi di instabilità o assenza di fornitura. Talvolta si aggiunge anche la necessità di disporre di fonti di emergenza o di suddividere l’assorbimento della potenza elettrica tra la rete e altre sorgenti in modo da ottenere una gestione più conveniente ed efficiente dell’energia. La gestione di più generatori, in parallelo tra di loro o con la rete, è una operazione delicata, ma diviene espletabile in maniera efficiente grazie a centraline elettroniche di controllo dedicate.
Obbiettivi
Imparare a configurare correttamente le centraline elettroniche di controllo di un impianto con più gruppi elettrogeni in parallelo o in parallelo alla rete e cogeneratori.
A chi si rivolge
Personale tecnico che si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti con gruppi elettrogeni.
Prerequisiti
Conoscenza approfondita delle situazioni impiantistiche legate all’uso di gruppi elettrogeni.
Argomenti
- analisi e condivisione delle principali problematiche della gestione di gruppi elettrogeni in parallelo;
- configurazione dei principali parametri di sistema;
- le funzioni speciali: regolatore PID, load sharing, … ;
- controllo da remoto e supervisione;
- esercitazioni pratiche.
Crediti formativi professionali (approfondisci)
11 crediti per i Periti industriali.
Scarica il materiale del corso
CODICE CORSO: LV003

Lingua del corso
Italiano.
Date
A richiesta,
scrivi a academy@lovatoelectric.com
Durata e orari
8 ore, dalle 08:30 alle 12:30 e
dalle 13:30 alle 17:30.
Luogo
Aula LOVATO Academy
presso LOVATO Electric SpA,
Via Don E. Mazza, 12 – 24020
Gorle (BG) ITALY
Prezzo
GRATUITO – Sono inclusi coffee break e pranzo.
Prodotti illustrati:
• centraline di controllo per la gestione del parallelo;
• software di configurazione delle centraline.