PAGINA 01 > 02 > 03 > 04

INTERRUTTORI SEZIONATORI FUSIBILATI SERIE GM

Sono destinati specificatamente al mercato Nord Americano essendo conformi alla norma UL98. Montano fusibili tipo J per le taglie da 30 a 800A e fusibili tipo CC per la taglia 30A. La serie comprende numerosi accessori tra cui la maniglia di azionamento conforme NFPA79.

Caratteristiche generali

  • corrente di utilizzo generale secondo standard UL98: da 30A a 800A
  • dimensioni compatte
  • versioni disponibili: comando diretto o blocco porta
  • fissaggio su profilato omega da 35mm o a vite per il tipo GMF..030
  • possibilità di regolazione delle clip per il fissaggio a vite su
  • piastra per i tipi da GMF..060 a GMF…800.

Caratteristiche d’impiego

  • tensione nominale d’isolamento Ui: 1000V
  • massima tensione d’impiego: 600V
  • tensione nominale di tenuta a impulso Uimp: 12kV
  • durata meccanica
    – 10.000 cicli per i tipi GMF…030 e GMF…060
    – 8.000 cicli per i tipi GMF J100 C03 e GMF J200 C03
    – 5.000 cicli per i tipi GMF J400 C03 e GMF J600 C03
    – 3.000 cicli per i tipi GMF L800 C03.

Omologazioni e conformità
Omologazioni ottenute: cULus secondo standard UL98 / CSA C22.2 n°4.
Conformi alle norme: IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1.

Per saperne di più

previous