PAGINA 01 > 02 > 03 > 04 

INTERRUTTORI SEZIONATORI SERIE GA DA 16A A 160A

Introduzione

Gli interruttori sezionatori della serie GA di LOVATO Electric costituiscono una soluzione compatta, di alte prestazioni e sicura. Queste caratteristiche unite ad elevata componibilità e adattabilità li rendono una scelta perfetta per coprire applicazioni da 16 a 160A in categoria d’impiego AC21A.  

Caratteristiche principali della gamma

La gamma si distingue per le seguenti tipologie:

  • interruttori sezionatori tripolari
  • interruttori sezionatori per applicazioni fotovoltaiche
  • commutatori sezionatori da 16 a 160A
  • esecuzioni con comando diretto, blocco porta, montaggio su portella e in contenitore (plastico, metallico o inox)
  • lucchettabilità integrata
  • ampia gamma di maniglie
  • omologazioni cULus secondo UL98 e secondo UL60947-4-1, EAC e Kema.

 

Blocchi aggiuntivi ed accessori

È inoltre disponibile un’ampia scelta di blocchi aggiuntivi ed accessori come:

  • quarto polo con chiusura simultanea con i poli del sezionatore o anticipata rispetto ai poli del sezionatore
  • contatti ausiliari 1 NA+1 NC a chiusura simultanea o anticipata
  • morsetto di neutro
  • morsetto di terra
  • maniglie blocco porta
  • prolunghe per maniglie blocco porta
  • interblocco meccanico per commutazione rete (I-0-II)
  • sistema di unione meccanica per interruttori sezionatori (6-8 poli)
  • copri attacchi tripolari e unipolari per quarto polo

Caratteristiche di impiego:

  • tensione nominale di isolamento Ui: 800V
  • tensione nominale di tenuta a impulso Uimp: 8kV
  • durata elettrica in AC21A: 100.000 manovre
  • durata meccanica: 100.000 manovre

Per saperne di più

Interruttori sezionatori serie GA…A RY esecuzione comando diretto con frontale giallo e maniglia rossa

La serie GA comprende anche gli interruttori sezionatori GA…A RY ad esecuzione comando diretto con frontale giallo e maniglia rossa da 16A a 160A.

Sono richiesti in applicazioni dove l’interruttori principale deve essere visibile all’interno del pannello di controllo.

Per saperne di più