PAGINA 01 > 02 > 03 > 04 > 05 > 06 

Serie ATL – 01 Configurazione base

Trascrizione del video

Per assicurare la continuità di servizio a valle di un quadro elettrico puoi affidarti ai commutatori di rete automatici della Serie ATL. I commutatori di rete automatici della serie ATL commutano rapidamente l’alimentazione dalla linea di rete ad una linea secondaria, costituita da una fornitura alternativa oppure da un gruppo elettrogeno.

Guardiamo insieme le funzioni base di questo ATL600 montato su un quadro pre-cablato della serie ATP. Qui potrai trovarlo già pronto per operare le commutazioni fra due sorgenti trifase da 400 Volt. Dal menu generale entra nel menu “setup”. La tensione nominale è già impostata nella voce P02.01 a 400 Volt, il tipo di collegamento è alla voce P02.06 “trifase con neutro”. Subito dopo puoi verificare il controllo tensione P02.07, “L-L” in questo caso, poi la frequenza nominale “50 Hz”. Per configurare la scelta dei dispositivi di scambio, entra nel menu “commutazione carico”. In questo quadro ATP, che viene fornito già assemblato e pronto ad operare, il parametro P05.07, è già configurato di default come “Contattori”. Quando il commutatore ATL è acquistato singolarmente, è configurato come “Interruttori con comando impulsivo”. Ricordati sempre di confermare le modifiche premendo più volte il tasto “OFF”!

Consulta la pagina dedicata sul sito.

next