PAGINA 01 > 02 > 03 > 04 > 05

SOFT STARTERS ADXL – 02 La gamma

La serie ADXL di soft starter, da 18 a 320 A, è dotata di un display LCD retroilluminato ad icone e la connettività NFC per la configurazione semplice e veloce, anche da smartphone e tablet.
I soft starter ADXL sono ideali per applicazioni “plug and play” grazie alla loro installazione guidata e anche per applicazioni che richiedono elevate prestazioni in termini di controllo e protezione durante l’avvio del motore e il funzionamento.

Il controllo su due fasi durante l’avviamento del motore e l’arresto combinato con controllo di coppia durante il funzionamento riducono la dissipazione di potenza termica.

Dopo l’avvio, i contatti di by-pass interni del soft starter chiudono per ridurre al minimo il consumo di energia.

I soft starter ADXL hanno funzioni integrate per la protezione del motore e dell’avviatore stesso. Sono inoltre in grado di monitorare la temperatura del motore e la propria temperatura interna, al fine di proteggere i loro dispositivi SCR contro le sovratemperature.

La protezione da sovratemperatura del motore può inoltre essere ottenuta attraverso un sensore di temperatura esterna PTC.

Grazie al modulo di comunicazione RS485 EXC1042 opzionale, compatibile con il software di supervisione energy management Synergy e con il software di configurazione e controllo remoto Xpress, gli utenti possono tenere sotto controllo tutti i valori del soft starter e modificare i parametri di configurazione di controllo.
Scarica tutte le informazioni tecniche sui Soft Starter Serie ADXL.
Partecipa ad un corso gratuito di avviamento motori.

previous
next