Gli interruttori differenziali tipo AC sono sensibili unicamente a correnti di guasto di tipo sinusoidale. Gli interruttori differenziali di tipo A sono invece sensibili sia
alle correnti sinusoidali che alle correnti “pulsanti unidirezionali” che possono esserci, ad esempio, all’interno di impianti con dispositivi elettronici per il
raddrizzamento della corrente. Questi apparecchi sono in grado di generare correnti di guasto di forma pulsante con componenti continue che un interruttore
differenziale di tipo AC non è in grado di riconoscere. I differenziali di tipo B, oltre ad essere in grado di proteggere dalle correnti di guasto sinusoidale e “pulsanti
unidirezionali”, proteggono anche da correnti di guasto verso terra continue oltre i 6mA DC. Proteggono inoltre contro le correnti di guasto ad alta frequenza. Nella foto è indicato un differenziale di tipo B.
_____________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Consulta la pagina del sito dedicata agli interruttori magnetotermici e differenziali.