PMVFUPS01 accumula energia sufficiente (200Ws) per pilotare correttamente una protezione di interfaccia serie PMVF LOVATO Electric, un contattore con ruolo di dispositivo di interfaccia serie BF o B di LOVATO Electric e la bobina a lancio di corrente del rincalzo. La scelta del corretto contattore in base alla potenza in AC3 da sezionare è consigliata sul manuale del PMVFUPS01 . L’utilizzo di dispositivi di altre marche può avvenire tenendo conto che PMVFUPS01 può erogare una potenza di picco fino a 1kW (1,25kVA) per 200ms durante la fase di accensione della protezione di interfaccia e di spunto in fase di chiusura del dispositivo di interfaccia. Normalmente la bobina del rincalzo non deve essere alimentata, dato che il riarmo del rincalzo è manuale da norma e dunque non deve aprirsi in caso di mancanza di alimentazione, ma solo su comando esplicito (bobina a lancio di corrente) della protezione di interfaccia. Ad impianto connesso dunque l’assorbimento totale dei carichi del PMVFUPS01 consiste nella somma della potenza assorbita dalla protezione di interfaccia e da una bobina di minima in condizioni di servizio. Il valore non dovrebbe superare 25VA, che garantisce il buon funzionamento anche nella condizione più critica concessa dalle norme costituita da buchi di tensione ripetuti di durata fino a 5s, anche se questo caso è poco realistico. In caso di dubbio si consiglia l’uso di dispositivi con bobine a basso consumo (AC/DC). Per valori più elevati o per più bobine in parallelo a causa della presenza di due o tre dispositivi di interfaccia pilotati dalla stessa protezione è necessario consultare il supporto tecnico di LOVATO Electric per un’analisi specifica.
____________________________________________________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Consulta la pagina del sito dedicata ai Prodotti e soluzioni per il fotovoltaico