Il contattore di linea deve essere dimensionato in categoria AC-3 con una corrente maggiore o uguale alla corrente a pieno carico del motore.

Esempio
- Corrente nominale motore = 28 A
- Corrente nominale dell’avviatore statico ≥ 28A AC-3 (es. ADXL0030600 a 30A)
- Contattore di linea ≥ 28A AC-3 (es. BF3200A230 a 32A, AC-3)
_______________________________________________________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Consulta la pagina del sito dedicata ai soft starter.
Guarda il video sui soft starter
| 🎥 |
Guarda i video tutorial sui soft starter
| 🎥 |
| 🎥 |