Questo dato, indicato nelle tabelle tecniche del produttore, indica il livello di protezione in corrente offerto dall’interruttore differenziale. Le taglie tipicamente utilizzate nella distribuzione elettrica di bassa tensione sono 30mA e 300mA. Tipicamente la soglia 30mA è quella dedicata alla protezione delle persone.
Per spiegare le soglie di intervento si prenda l’esempio di un differenziale 30mA: questo differenziale non interverrà solo per correnti di dispersione >30mA ma in
una soglia compresa tra 15mA e 30mA:
– per correnti inferiori a 15mA sicuramente il differenziale non interverrà
– nella soglia 15mA ÷ 30mA potrebbe intervenire
– per correnti >30mA interverrà istantaneamente.
La soglia centrale (15mA ÷ 30mA) è una soglia con scatto incerto perché il differenziale, essendo un apparecchio elettromeccanico, non può avere una soglia di intervento certa e fissa.
________________________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Consulta la pagina del sito dedicata agli interruttori magnetotermici e differenziali.