Freddo e caldo non è riferito alla temperatura ambiente nel punto di installazione del relè termico. Infatti i relè termici Lovato sono compensati in temperatura, ovvero il loro intervento non è influenzato dalla temperatura ambiente per un range indicato a catalogo (mediamente -15°C…+55°C). Per curva a freddo si intende che il relè non è stato attraversato da corrente per un periodo tale da consentire il completo raffreddamento degli elementi di intervento ovvero i bimetalli. Per curva di intervento a caldo si intende che il relè è stato attraversato dalla corrente nominale impostata sul taratore per un tempo tale da portare i bimetalli in una condizione di regime termico. Il tempo di completo raffreddamento e di raggiungimento del regime termico si aggirano intorno ai 60 minuti. Quindi nel caso il relè venga attraversato da una corrente di sovraccarico in condizione freddo, il tempo di intervento sarà superiore rispetto alla condizione caldo. Questo perché nella condizione caldo i bimetalli sono già parzialmente avanzati verso la posizione di sgancio.

_______________________________________________________________________________

Altre informazioni su questo argomento

Consulta la pagina del sito dedicata ai Relè protezione motore.

Guarda il video tutorial

🎥