La norma di prodotto IEC/EN60947-4-2 indica due sequenze di prova per la verifica delle prestazioni in corto circuito:
1. Verifica della Icu sequenza O – t – CO
2. Verifica della Ics sequenza O – t – CO – t – CO
Ricordiamo che Icu è definito come potere di corto circuito estremo mentre Ics è definito potere di corto circuito di servizio. La sequenza indicata sopra indica: O = l’apparecchio deve interrompere un corto circuito dalla posizione di chiuso. La corrente di corto circuito è inserita da un’apparecchiatura esterna. t = tempo di pausa tra due aperture in condizione di corto circuito. La norma prescrive 3 minuti. CO = l’apparecchio è aperto e chiude su un corto circuito e quindi deve immediatamente interrompere In pratica la verifica della Icu prevede due aperture in condizione di corto circuito mentre la verifica della Ics prevede 3 aperture. Dopo tali prove il salvamotore deve essere ancora in grado di funzionare correttamente. L’immagine qui a fianco è stata fatta durante i test svolti dal nostro laboratorio prove LOVATO LAB, uno dei migliori cinque laboratori d’Italia per prove di potenza.
Facciamo un esempio pratico. Il salvamotore SM1P1400 (9…14A) ha una Icu di 25kA e una Ics di 12.5kA. Nella prova di Icu il salvamotore aprirà 2 volte 25kA e nella prova di Ics aprirà 3volte 12.5kA. La prova è eseguita su 2 apparecchi distinti; un salvamotore per la Icu e uno per la Ics. Nella pratica reale, se lo stesso salvamotore subisce un corto circuito, il valore di corrente interrotto è solitamente più basso di quello testato in laboratorio a causa delle impedenze dei cavi di linea e della potenza del trasformatore a monte del punto di guasto. Quindi dire quanti corti circuiti “reali” possa interrompere un salvamotore è difficile perché dipende dalle condizioni dell’impianto.
_______________________________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Consulta la pagina del sito dedicata agli interruttori salvamotori magnetotermici.
Guarda il video degli interruttori salvamotori magnetotermici
Guarda i video tutorial sugli interruttori salvamotori magnetotermici