Si. L’interruttore magnetotermico offre la protezione contro i sovraccarichi per correnti comprese nel range 1,13In ÷ 1,45In. Dato che il sovraccarico viene
tipicamente sopportato dalla maggior parte delle apparecchiature l’intervento non è istantaneo.
– Se si attesta una corrente pari a 1,13In l’interruttore non deve intervenire prima di 60 minuti (In≤63A) o 120 minuti (In>63A).
– Se si attesta una corrente pari a 1,45In l’interruttore deve intervenire entro 60 minuti (In≤63A) o 120 minuti (In>63A).
– In caso di corrente più alta la norma di prodotto stabilisce che l’interruttore intervenga entro 60 secondi per una corrente pari a 2.55In.
I tempi di intervento possono apparire lunghi ma tengono conto della necessità di evitare scatti intempestivi a causa di situazioni di sovracorrente che non perdurano nel tempo.
_____________________________________________
Altre informazioni su questo argomento
Consulta la pagina del sito dedicata agli interruttori magnetotermici e differenziali.