Corso di aggiorn. su UL 508 A “Industrial Control Panel” (rev.Luglio 2022) e UL 2011 “Machinery” (ed.7)

Panoramica In tutto il mondo, il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità commerciale, ma per accedervi è necessario seguire le regole di costruzione definite dagli standard UL. Per questo motivo, la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle aziende che intendono intraprendere questa strada. Obiettivi Fornire le [...]

2023-03-20T17:05:16+01:00Gennaio 16th, 2023|

PROGETTAZIONE DI UN QUADRO PER AUTOMAZIONE TRAMITE TECNOLOGIA AutoCAD

Panoramica La progettazione di un quadro elettrico tramite software è una competenza indispensabile in molte professioni ed è consigliata anche a tutti quei professionisti che vogliono approfondire le loro conoscenze sull'argomento. Obiettivi Fornire le conoscenze tecniche di disegno con sw basato su tecnologia AutoCAD di un quadro elettrico per l’alimentazione e [...]

2023-03-17T17:44:13+01:00Gennaio 11th, 2023|

AVVIAMENTO GRADUALE ELETTRONICO DEI MOTORI

Panoramica L’avviamento “soft” ed il controllo ottimale dei motori elettrici sono requisiti sempre più indispensabili in molteplici settori. L’elevato numero di funzioni disponibili, la semplicità di utilizzo unitamente a molte altre caratteristiche, consentono l’impiego dei soft starter e dei convertitori di frequenza di LOVATO Electric in moltissime tipologie di applicazioni. Obiettivi [...]

2023-03-16T07:57:30+01:00Gennaio 4th, 2023|

PROGRAMMAZIONE HMI

Panoramica Il mondo dell’automazione industriale richiede sempre di più l’utilizzo di interfacce uomo-macchina (HMI) che permettano di monitorare e comandare i processi. In questo corso, consigliato per chi già possiede conoscenze base di PLC, avrai la possibilità di configurare una HMI dal vivo! Obiettivi Approfondire le conoscenze necessarie per la [...]

2023-03-16T07:58:17+01:00Dicembre 23rd, 2022|
Torna in cima