Corso di aggiorn. su UL 508 A “Industrial Control Panel” (rev.Luglio 2022) e UL 2011 “Machinery” (ed.7)

Panoramica In tutto il mondo, il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità commerciale, ma per accedervi è necessario seguire le regole di costruzione definite dagli standard UL. Per questo motivo, la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle aziende che intendono intraprendere questa strada. Obiettivi Fornire le [...]

2023-02-06T16:06:48+01:00Gennaio 16th, 2023|

PROGETTAZIONE DI UN QUADRO PER AUTOMAZIONE TRAMITE TECNOLOGIA AutoCAD

Panoramica La progettazione di un quadro elettrico tramite software è una competenza indispensabile in molte professioni ed è consigliata anche a tutti quei professionisti che vogliono approfondire le loro conoscenze sull'argomento. Obiettivi Fornire le conoscenze tecniche di disegno con sw basato su tecnologia AutoCAD di un quadro elettrico per l’alimentazione e [...]

2023-01-19T11:10:03+01:00Gennaio 11th, 2023|

AVVIAMENTO GRADUALE ELETTRONICO DEI MOTORI

Panoramica L’avviamento “soft” ed il controllo ottimale dei motori elettrici sono requisiti sempre più indispensabili in molteplici settori. L’elevato numero di funzioni disponibili, la semplicità di utilizzo unitamente a molte altre caratteristiche, consentono l’impiego dei soft starter e dei convertitori di frequenza di LOVATO Electric in moltissime tipologie di applicazioni. Obiettivi [...]

2023-01-19T09:18:37+01:00Gennaio 4th, 2023|

PROGRAMMAZIONE HMI

Panoramica Il mondo dell’automazione industriale richiede sempre di più l’utilizzo di interfacce uomo-macchina (HMI) che permettano di monitorare e comandare i processi. In questo corso, consigliato per chi già possiede conoscenze base di PLC, avrai la possibilità di configurare una HMI dal vivo! Obiettivi Approfondire le conoscenze necessarie per la [...]

2023-01-19T09:19:30+01:00Dicembre 23rd, 2022|

PROGRAMMAZIONE PLC

Panoramica Il livello di automazione è in continua crescita in campo industriale, commerciale e residenziale. La domanda di soluzioni convenienti per piccoli impianti di automazione sta crescendo, generando la richiesta di micro PLC in molti impianti elettrici. In questo corso avrai la possibilità di configurare un micro PLC dal vivo! Obiettivi [...]

2023-01-19T11:35:23+01:00Dicembre 23rd, 2022|

Scelta dei componenti dell’impianto fotovoltaico e cenni al sistema di accumulo

Panoramica Gli impianti fotovoltaici sono ritornati prepotentemente sotto i riflettori grazie a decreti ed azioni volte a ridare spinta a questo settore, che negli ultimi anni aveva rallentato il proprio sviluppo. La loro importanza strategica, specialmente quando è accoppiata a sistemi di accumulo, è indispensabile sia per le smart grid sia per i [...]

2023-01-26T11:48:55+01:00Settembre 3rd, 2021|

La comunicazione con protocollo MODBUS

Panoramica MODBUS è uno dei protocolli di comunicazione più diffusi al mondo, specialmente nell’ambito dell’automazione e costituisce uno standard “de facto” della comunicazione industriale. Le principali ragioni di un così elevato utilizzo rispetto ad altri protocolli di settore sono: è un protocollo di tipo open, royalty-free ed affidabile è facilmente implementabile ha un’ottima [...]

2023-01-19T09:18:50+01:00Novembre 24th, 2020|

PROGRAMMAZIONE PLC

Panoramica Il livello di automazione è in continua crescita in campo industriale, commerciale e residenziale. La domanda di soluzioni convenienti per piccoli impianti di automazione sta crescendo, generando la richiesta di micro PLC in molti impianti elettrici. Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per effettuare la scelta dei prodotti adeguati alle [...]

2023-01-30T08:11:32+01:00Aprile 14th, 2019|

PROGRAMMAZIONE HMI

Panoramica Il mondo dell’automazione industriale richiede sempre di più l’utilizzo di interfacce uomo-macchina (HMI) che permettano di monitorare e comandare i processi. In questo corso, rivolto a chi già possiede conoscenze base di PLC, viene approfondita la programmazione lato PLC ed illustrato l’interfacciamento con HMI. Obiettivi Approfondire le conoscenze necessarie per [...]

2023-01-19T09:06:18+01:00Marzo 28th, 2019|

SCEGLIERE E INSTALLARE GLI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Panoramica La protezione dalle sovratensioni è un elemento imprescindibile nella realizzazione di un impianto elettrico: l’inserimento di opportuni scaricatori di sovratensione permette infatti di ridurre il rischio di ingenti perdite. Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per una corretta individuazione ed installazione delle protezioni dalle sovratensioni in base al tipo di impianto [...]

2023-01-30T16:47:45+01:00Febbraio 15th, 2019|
Torna in cima