Nuovo Regolamento Macchine 2023

Panoramica Il 7 febbraio 2023 è stato pubblicato l’accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali per il nuovo regolamento macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery), che, una volta terminato l’iter di approvazione, andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE. Obiettivi Aggiornamento professionale delle realtà e dei professionisti operanti nel [...]

2023-03-15T17:08:14+01:00Marzo 13th, 2023|

Corso di aggiorn. su UL 508 A “Industrial Control Panel” (rev.Luglio 2022) e UL 2011 “Machinery” (ed.7)

Panoramica In tutto il mondo, il mercato nordamericano rappresenta una grande opportunità commerciale, ma per accedervi è necessario seguire le regole di costruzione definite dagli standard UL. Per questo motivo, la loro conoscenza diventa strategica e quindi indispensabile per tutte quelle aziende che intendono intraprendere questa strada. Obiettivi Fornire le [...]

2023-03-20T17:05:16+01:00Gennaio 16th, 2023|

PROGETTAZIONE DI UN QUADRO PER AUTOMAZIONE TRAMITE TECNOLOGIA AutoCAD

Panoramica La progettazione di un quadro elettrico tramite software è una competenza indispensabile in molte professioni ed è consigliata anche a tutti quei professionisti che vogliono approfondire le loro conoscenze sull'argomento. Obiettivi Fornire le conoscenze tecniche di disegno con sw basato su tecnologia AutoCAD di un quadro elettrico per l’alimentazione e [...]

2023-03-17T17:44:13+01:00Gennaio 11th, 2023|

AVVIAMENTO GRADUALE ELETTRONICO DEI MOTORI

Panoramica L’avviamento “soft” ed il controllo ottimale dei motori elettrici sono requisiti sempre più indispensabili in molteplici settori. L’elevato numero di funzioni disponibili, la semplicità di utilizzo unitamente a molte altre caratteristiche, consentono l’impiego dei soft starter e dei convertitori di frequenza di LOVATO Electric in moltissime tipologie di applicazioni. Obiettivi [...]

2023-03-16T07:57:30+01:00Gennaio 4th, 2023|

PROGRAMMAZIONE HMI

Panoramica Il mondo dell’automazione industriale richiede sempre di più l’utilizzo di interfacce uomo-macchina (HMI) che permettano di monitorare e comandare i processi. In questo corso, consigliato per chi già possiede conoscenze base di PLC, avrai la possibilità di configurare una HMI dal vivo! Obiettivi Approfondire le conoscenze necessarie per la [...]

2023-03-16T07:58:17+01:00Dicembre 23rd, 2022|

PROGRAMMAZIONE PLC

Panoramica Il livello di automazione è in continua crescita in campo industriale, commerciale e residenziale. La domanda di soluzioni convenienti per piccoli impianti di automazione sta crescendo, generando la richiesta di micro PLC in molti impianti elettrici. In questo corso avrai la possibilità di configurare un micro PLC dal vivo! Obiettivi [...]

2023-03-09T10:20:17+01:00Dicembre 23rd, 2022|

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO …

Descrizione In questo webinar, durante l’intervento di LOVATO Electric, verranno tracciate le principali linee guida per la scelta degli scaricatori di sovratensione e mostrate le caratteristiche tecniche più interessanti dell’intera gamma. L’analisi terrà conto di vari fattori come le prestazioni del prodotto, il tipo di impianto e il collocamento all’interno dello stesso. Al [...]

2022-05-16T09:16:15+02:00Aprile 5th, 2022|

ELEMENTI DI SICUREZZA

Panoramica LOVATO Electric è lieta di presentare il percorso formativo ELEMENTI DI SICUREZZA, pensato per tutti i professionisti che hanno a che fare con la sicurezza dei macchinari, ma anche per quelle figure tecniche e commerciali che vogliono aumentare le loro competenze in questo campo. La modularità del percorso offre la possibilità anche [...]

2022-06-08T09:09:40+02:00Febbraio 23rd, 2022|

Direttiva macchine: novità normative 2021-2022

Panoramica Le norme di tipo B che riguardano aspetti o dispositivi di sicurezza sono fondamentali per la progettazione di qualsiasi macchina ed è essenziale per i fabbricanti conoscerne il contenuto. Numerose norme basilari per assicurare che le macchine soddisfino i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili sono attualmente in fase [...]

2022-04-11T10:21:33+02:00Febbraio 4th, 2022|

SPAC EASYSOL. L’EVOLUZIONE NELLA PROGETTAZIONE FOTOVOLTAICA CON SDPROGET E LOVATO.

Panoramica SPAC EasySol è il software CAD per la progettazione di impianti fotovoltaici che unisce il rigore scientifico ad una grande facilità di utilizzo. Sviluppato con la tecnologia Autodesk, SPAC EasySol integra il motore grafico AutoCAD OEM e consente la redazione automatica di tutta la documentazione progettuale, tecnica ed economica necessaria alla completa [...]

2022-03-30T08:19:57+02:00Gennaio 27th, 2022|
Torna in cima