[CORSO ON LINE] ARCHITETTURA E FUNZIONALITA’ DI SYNERGY

Panoramica Synergy è un software di monitoraggio energetico su piattaforma Web che consente la supervisione ed il controllo degli impianti da un qualsiasi computer o dispositivo mobile tramite i più comuni web browser. È un valido supporto alle attività indicate nella normativa UNI CEI EN ISO 50001: 2018 “Sistemi di gestione dell’energia – [...]

2022-06-08T16:08:02+02:00Gennaio 26th, 2022|

Scelta dei componenti dell’impianto fotovoltaico e cenni al sistema di accumulo

Panoramica Gli impianti fotovoltaici sono ritornati prepotentemente sotto i riflettori grazie a decreti ed azioni volte a ridare spinta a questo settore, che negli ultimi anni aveva rallentato il proprio sviluppo. La loro importanza strategica, specialmente quando è accoppiata a sistemi di accumulo, è indispensabile sia per le smart grid sia per i [...]

2023-01-26T11:48:55+01:00Settembre 3rd, 2021|

La comunicazione con protocollo MODBUS

Panoramica MODBUS è uno dei protocolli di comunicazione più diffusi al mondo, specialmente nell’ambito dell’automazione e costituisce uno standard “de facto” della comunicazione industriale. Le principali ragioni di un così elevato utilizzo rispetto ad altri protocolli di settore sono: è un protocollo di tipo open, royalty-free ed affidabile è facilmente implementabile ha un’ottima [...]

2023-01-19T09:18:50+01:00Novembre 24th, 2020|

[CORSO ON LINE] Soluzioni di parallelo per gruppi elettrogeni tra loro o con la rete

Panoramica La presenza di energia elettrica è indispensabile per svolgere molte attività e la sua consegna agli utilizzatori è solitamente garantita dalla rete di distribuzione, coadiuvata a volte da sorgenti alternative, come nei casi di instabilità o assenza di fornitura. Talvolta si aggiunge anche la necessità di disporre di fonti di emergenza o [...]

2022-01-20T15:58:28+01:00Settembre 16th, 2020|

PROGRAMMAZIONE PLC

Panoramica Il livello di automazione è in continua crescita in campo industriale, commerciale e residenziale. La domanda di soluzioni convenienti per piccoli impianti di automazione sta crescendo, generando la richiesta di micro PLC in molti impianti elettrici. Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per effettuare la scelta dei prodotti adeguati alle [...]

2023-01-30T08:11:32+01:00Aprile 14th, 2019|

SOLUZIONI PER L’ENERGY MANAGEMENT

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2022-12-12T09:49:15+01:00Marzo 28th, 2019|

PROGRAMMAZIONE HMI

Panoramica Il mondo dell’automazione industriale richiede sempre di più l’utilizzo di interfacce uomo-macchina (HMI) che permettano di monitorare e comandare i processi. In questo corso, rivolto a chi già possiede conoscenze base di PLC, viene approfondita la programmazione lato PLC ed illustrato l’interfacciamento con HMI. Obiettivi Approfondire le conoscenze necessarie per [...]

2023-01-19T09:06:18+01:00Marzo 28th, 2019|

[CORSO ON LINE] ENERGY MANAGEMENT AVANZATO

Panoramica Aumentare l’efficienza energetica significa utilizzare solo l’energia strettamente necessaria (riduzione consumi), utilizzare l’energia quando costa meno (ottimizzazione consumi nelle fasce tariffarie, aumentare l’autoconsumo da energie rinnovabili, …) e migliorare la qualità dell’energia (riduzione disturbi armonici, sbalzi di tensione, …). Monitorare ed analizzare il proprio consumo energetico è quindi il primo passo da [...]

2022-01-20T15:59:31+01:00Febbraio 15th, 2019|

SCEGLIERE E INSTALLARE GLI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Panoramica La protezione dalle sovratensioni è un elemento imprescindibile nella realizzazione di un impianto elettrico: l’inserimento di opportuni scaricatori di sovratensione permette infatti di ridurre il rischio di ingenti perdite. Obiettivi Fornire le conoscenze necessarie per una corretta individuazione ed installazione delle protezioni dalle sovratensioni in base al tipo di impianto [...]

2023-01-30T16:47:45+01:00Febbraio 15th, 2019|

AVVIAMENTO GRADUALE ELETTRONICO DEI MOTORI

Panoramica L’avviamento “soft” ed il controllo ottimale dei motori elettrici sono requisiti sempre più indispensabili in molteplici settori. L’elevato numero di funzioni disponibili, la semplicità di utilizzo unitamente a molte altre caratteristiche, consentono l’impiego dei soft starter e dei convertitori di frequenza di LOVATO Electric in moltissime tipologie di applicazioni. Obiettivi [...]

2023-02-07T14:22:41+01:00Febbraio 15th, 2019|
Torna in cima