👓Panoramica
La continuità di servizio degli impianti elettrici richiede soluzioni di commutazione automatica affidabili, conformi alle prescrizioni normative e adeguate alle specifiche esigenze applicative. Il corso illustra i principali requisiti impiantistici e normativi legati alla commutazione di rete e presenta le soluzioni sviluppate da LOVATO Electric per realizzare sistemi automatici sicuri, efficienti e facilmente integrabili nei moderni impianti elettrici. Attraverso esempi applicativi e casi d’uso concreti, i partecipanti acquisiranno gli elementi necessari per selezionare correttamente i dispositivi più adatti alle diverse configurazioni di impianto.
🎯Obiettivi formativi
Fornire le conoscenze necessarie per effettuare la scelta corretta dei prodotti adeguati alle varie applicazioni di commutazione di rete.
👦A chi si rivolge
Personale tecnico che si occupa progettazione, installazione e manutenzione di impianti di commutazione di rete.
✅Prerequisiti
Conoscenze base dell’elettrotecnica e degli impianti elettrici.
💻🏢Modalità di erogazione
Il corso è disponibile in due modalità di partecipazione, selezionabili tramite i due pulsanti di iscrizione dedicati presenti in questa pagina:
- 🖥️ Online – in diretta streaming tramite piattaforma Cisco Webex, con possibilità di interazione e Q&A in tempo reale
- 🏢 In presenza – presso la LOVATO Academy di Gorle (BG)
📚Argomenti
- 13.30 – 14.00 Registrazione presenze e benvenuto
- 14.00 – 14.05 Introduzione al corso: obiettivi, agenda e relatori
- 14.05 – 15.00 Esigenze impiantistico-normative per la commutazione di rete
- 15.00 – 15.45 Le soluzioni di LOVATO Electric per la commutazione di rete
- 15.45 – 16.00 Q&A e conclusioni finali
NB se il numero di partecipanti in presenza sarà sufficiente, ci sarà la possibilità di effettuare un tour aziendale
🎓Crediti professionali
Con il Prot. N° 1333cc/26/ra, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo ha riconosciuto a questo evento formativo:
2 crediti formativi professionali (CFP) che potranno essere attribuiti anche ai partecipanti delle altre provincie se avranno compilato tutti i campi richiesti in fase di iscrizione.
📎Materiale integrativo al corso
Il seguente materiale è consigliato sia in preparazione al corso per capire meglio di quali argomenti si tratterà, sia post corso per chi vuole approfondire la tematica:
❓Domande frequenti su questo corso
- Il corso è gratuito? Sì.
- È possibile ricevere un attestato di frequenza del corso?
Sì, è sufficiente scrivere a academy@lovatoelectric.com indicando i propri riferimenti, il titolo del corso e la data in cui si è svolto.

Codice corso:
016F2FIT
Con il patrocinio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Bergamo

Formatori
Alessandro Scaffidi
Progettista elettrico, Progettazione e gestione impianti fotovoltaici, Formazione tecnica professionale
Ing. Oscar Battaglia
Consigliere Ordine dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bergamo
Gianluca Forlani
Product Manager Elettromeccanica – LOVATO Electric
Prezzo
Gratuito